Bosch Rexroth TS 2plus 傳輸系統工件棧板用 ID 15 識別系統 了解如何運用 Rexroth RFID 系統

可靠安全的資訊流程

線上目錄

安全可靠的資料通訊方式
- 由 Rexroth RFID 解決方案提供

RFID 系統可確保裝配線貨品的資訊流程完備順暢。與物件相關的資料可確保:流程與處理步驟達到目標化控制,以及在分支化靈活裝配系統中之產品變體的生產過程中,按產品類型或種類區分的工件棧板對內或對外傳輸。藉由將所有流程步驟和生產資料都文件化,即使發生錯誤也可追蹤。

所有 Rexroth RFID 系統皆為可讀寫系統,並支援共同的現場總線。這些系統與 Rexroth 輸送機系統完全相容相通。


RFID 系統是針對輸送機系統所設計

Bosch Rexroth 輸送機系統 TS 1 傳輸系統完整示圖

TS 1 傳輸系統

重量等級:0-3 kg。工件棧板大小為:從 80 x 80 mm 到 160 x 160 mm。

Bosch Rexroth 輸送機系統 TS 2plus 傳輸系統完整示圖

TS 2plus 傳輸系統

重量等級:0-240 kg。工件棧板大小為:從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm。

Bosch Rexroth TS 5 傳輸系統滾輪輸送機

TS 5 傳輸系統

重量等級:0-400 kg。工件棧板大小為:從 455 x 455 mm 到 1,040 x 845 mm。

Bosch Rexroth VarioFlow 輸送機系統詳細示圖

VarioFlow plus

針對產品和工件水平或垂直輸送的鏈式輸送機系統

RFID 系統產品概覽

Bosch Rexroth TS 2plus 輸送機系統 RFID 標籤用 ID 15 識別系統

RFID 系統 ID 200

ID 200 RFID 解決方案儲存資料方式採用集中式和分散式皆可。標準化頻率和傳輸協定可與商業化資料標籤通用。

ID 200 RFID 解決方案儲存資料方式採用集中式和分散式皆可。標準化頻率和傳輸協定可與商業化資料標籤通用。安裝時簡易,並可模組化。


主要功能:

  • 介面:PROFIBUS DP、Modbus/TCP、EtherNet/IP、ProfiNet、TCP/IP、RS232
  • 最大記憶體容量:2 KB
  • 最大讀取距離:35 mm

訂單資訊
訂單資訊
Bosch Rexroth TS 2plus 輸送機系統 RFID 標籤用 ID 200 識別系統

RFID 系統 ID 15

Rexroth ID 15 識別系統可針對相對應的工作站,以目標化方式控制工件棧板。

ID 15 體積輕巧,極適合小型系統和集中式資料儲存方式。ID 15 和類似系統不同處為:亦可用來識別通過的工件或資料標籤,信賴度高,最高速度可達 20m/min。


主要功能:

  • 介面:AS-i-Bus
  • 最大記憶體容量:15 位元
  • 最大讀取距離:20 mm

訂單資訊
訂單資訊